ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317-N

アクティブ

1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 35 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 39 Rating Catalog, Military Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2250 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 35 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 39 Rating Catalog, Military Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2250 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-220 (NDG) 3 193.548 mm² 10.16 x 19.05 TO-252 (NDP) 3 65.2078 mm² 6.58 x 9.91 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 1%の出力電圧精度保証(LM317A)
  • ライン・レギュレーションは0.01%/V を保証(LM317A)
  • 出力電流は1.5Aを保証
  • 出力電圧の最低は1.2Vまで設定可能
  • 温度に対して一定の過電流制限値
  • リップル除去率は80dB
  • 出力は電流制限機能により保護

  • 1%の出力電圧精度保証(LM317A)
  • ライン・レギュレーションは0.01%/V を保証(LM317A)
  • 出力電流は1.5Aを保証
  • 出力電圧の最低は1.2Vまで設定可能
  • 温度に対して一定の過電流制限値
  • リップル除去率は80dB
  • 出力は電流制限機能により保護

LM317 は、出力電圧1.2 ~ 37V で出力電流1.5Aを供給できる正電圧可変型3 端子レギュレータIC です。 出力電圧は外付け の2 個の抵抗で設定でき、通常の固定型レギュレータより優れたライン/ ロード・レギュレーションを実現しています。 また、この製 品は標準的なパワー・トランジスタと同型のパッケージで供給されているので、取扱いや実装も簡単です。

出力固定型よりも優れたパフォーマンスを持っていることに加えて、過負荷に対する万全な保護機能も備えており、電流制限機 能、熱暴走保護機能、安全域保護機能がIC チップに内蔵されています。 これらすべての過負荷保護機能は、仮に調整端子が 接続されていない時でも完全に作動します。

多くの場合、前段のAC 平滑フィルタが入力側バイパスの役目を果してくれるので、IC が平滑フィルタから6 インチ以上離れている 時以外、入力側にコンデンサを接続する必要はありません。 出力側にコンデンサを追加するとトランジェント応答を改善できます。 ア ジャストメント端子にコンデンサを追加すると、標準的な3 端子レギュレータでは困難だったリップル除去率の大幅な改善ができま す。

この製品は、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外に、他のさまざまな応用が考えられます。 フローティング方式により入 出力の電圧差に対してのみ反応するため、入出力電圧差の規定( 絶対最大定格40V)さえ超えなければ、すなわち、出力を短絡 させない限り、数100V の入力電圧にも動作が可能です

応用面では、非常に単純な出力可変型スイッチング・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラマブル・レギュレータ などが考えられます。 また、VOUTピンとADJピンの間に抵抗を入れて高精度な電流源としても使用できます。 調整端子をグラウン ドにクランプすると、過大な負荷にほとんど電流を流さないよう出力電圧を1.2V まで下げる電気的シャットダウン機能を備えた電源を 実現できます。

大きな出力電流を必要とする応用には、LM350 (3A)、LM338(5A) が用意されているので、それぞれのデータシートを参照くだ さい。また、負電圧出力を必要とする場合には、LM337 (1.5A)、LM333 (3A) のデータシートを参照ください。

LM317 は、出力電圧1.2 ~ 37V で出力電流1.5Aを供給できる正電圧可変型3 端子レギュレータIC です。 出力電圧は外付け の2 個の抵抗で設定でき、通常の固定型レギュレータより優れたライン/ ロード・レギュレーションを実現しています。 また、この製 品は標準的なパワー・トランジスタと同型のパッケージで供給されているので、取扱いや実装も簡単です。

出力固定型よりも優れたパフォーマンスを持っていることに加えて、過負荷に対する万全な保護機能も備えており、電流制限機 能、熱暴走保護機能、安全域保護機能がIC チップに内蔵されています。 これらすべての過負荷保護機能は、仮に調整端子が 接続されていない時でも完全に作動します。

多くの場合、前段のAC 平滑フィルタが入力側バイパスの役目を果してくれるので、IC が平滑フィルタから6 インチ以上離れている 時以外、入力側にコンデンサを接続する必要はありません。 出力側にコンデンサを追加するとトランジェント応答を改善できます。 ア ジャストメント端子にコンデンサを追加すると、標準的な3 端子レギュレータでは困難だったリップル除去率の大幅な改善ができま す。

この製品は、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外に、他のさまざまな応用が考えられます。 フローティング方式により入 出力の電圧差に対してのみ反応するため、入出力電圧差の規定( 絶対最大定格40V)さえ超えなければ、すなわち、出力を短絡 させない限り、数100V の入力電圧にも動作が可能です

応用面では、非常に単純な出力可変型スイッチング・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラマブル・レギュレータ などが考えられます。 また、VOUTピンとADJピンの間に抵抗を入れて高精度な電流源としても使用できます。 調整端子をグラウン ドにクランプすると、過大な負荷にほとんど電流を流さないよう出力電圧を1.2V まで下げる電気的シャットダウン機能を備えた電源を 実現できます。

大きな出力電流を必要とする応用には、LM350 (3A)、LM338(5A) が用意されているので、それぞれのデータシートを参照くだ さい。また、負電圧出力を必要とする場合には、LM337 (1.5A)、LM333 (3A) のデータシートを参照ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM317 アクティブ 1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent for cost-sensitive applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM317A アクティブ 高精度、1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent with improved performance
LM317HV アクティブ 1.5A、60V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent which supports 60-V VIN

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM117/LM317A/LM317 可変型3 端子レギュレータ データシート (Rev. L 翻訳版) 最新英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2011年 2月 25日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 Create a simple LED driver PDF | HTML 2015年 10月 20日
技術記事 Overview of voltage regulator packaging PDF | HTML 2015年 8月 27日
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
ユーザー・ガイド AN-1164 LM3647 Reference Design User's Manual (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
ユーザー・ガイド A User's Guide to Compensating Low-Dropout Regulators 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2004年 5月 15日
アプリケーション・ノート App Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート High Voltage Adjustable Power Supplies 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール

The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM317-N PSpice Transient Model

SNVMAP3.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM317-N Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAP2.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-220 (NDG) 3 Ultra Librarian
TO-252 (NDP) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ