LM337-N

アクティブ

1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Negative Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Negative Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-220 (NDG) 3 193.548 mm² 10.16 x 19.05
  • 出力電圧は– 1.2V ~– 37V で設定可能
  • 出力電流は1.5Aを保証
  • ライン・レギュレーションは0.01%/V ( 代表値)
  • ロード・レギュレーションは0.3%( 代表値)
  • サーマル・レギュレーションが良好、0.003%/W
  • 77dB のリップル除去率
  • サーマル・トランジェント除去率が良好
  • 出力電圧の温度安定度は50ppm/ °
  • 温度と独立の電流制限
  • 熱暴走保護機能内蔵
  • 出力可変型のため各種出力電圧の在庫が不要
  • 標準的な3 端子パワー・パッケージ

  • 出力電圧は– 1.2V ~– 37V で設定可能
  • 出力電流は1.5Aを保証
  • ライン・レギュレーションは0.01%/V ( 代表値)
  • ロード・レギュレーションは0.3%( 代表値)
  • サーマル・レギュレーションが良好、0.003%/W
  • 77dB のリップル除去率
  • サーマル・トランジェント除去率が良好
  • 出力電圧の温度安定度は50ppm/ °
  • 温度と独立の電流制限
  • 熱暴走保護機能内蔵
  • 出力可変型のため各種出力電圧の在庫が不要
  • 標準的な3 端子パワー・パッケージ

LM337 は、出力電圧– 1.2V ~– 37V で出力電流1.5A を供給できる負電圧可変型3 端子レギュレータIC です。出力電圧の設 定に必要なのはわずか2 本の抵抗と、周波数補償のための出力コンデンサが1 つ必要なだけなので、簡単に使用できます。さら に、ロード・レギュレーションとライン・レギュレーションは、標準的な出力固定型レギュレータIC より優れています。また、本シリー ズは標準的なパワー・トランジスタと同じパッケージが準備されており、取扱いと実装が容易になっています。さらに機能面でも電流 制限機能、熱暴走保護機能、安全域保護機能をIC チップに内蔵している点で出力固定型レギュレータより優れています。本シ リーズは、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外にも、オンボード・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラ マブル・レギュレータ、精密電源など、さまざまな応用が考えられます。

LM337 シリーズの1.5A より大きな出力電流が必要な場合は、LM333 (3A) のデータシートをご覧ください。

LM337 は、出力電圧– 1.2V ~– 37V で出力電流1.5A を供給できる負電圧可変型3 端子レギュレータIC です。出力電圧の設 定に必要なのはわずか2 本の抵抗と、周波数補償のための出力コンデンサが1 つ必要なだけなので、簡単に使用できます。さら に、ロード・レギュレーションとライン・レギュレーションは、標準的な出力固定型レギュレータIC より優れています。また、本シリー ズは標準的なパワー・トランジスタと同じパッケージが準備されており、取扱いと実装が容易になっています。さらに機能面でも電流 制限機能、熱暴走保護機能、安全域保護機能をIC チップに内蔵している点で出力固定型レギュレータより優れています。本シ リーズは、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外にも、オンボード・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラ マブル・レギュレータ、精密電源など、さまざまな応用が考えられます。

LM337 シリーズの1.5A より大きな出力電流が必要な場合は、LM333 (3A) のデータシートをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM337 可変型3 端子レギュレータ( 負電圧) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2004年 11月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM317A-337N-EVM User's Guide 2016年 1月 21日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2004年 5月 15日
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール

The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM337-N PSpice Transient Model

SNVMAP5.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM337-N Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAP4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-220 (NDG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ