データシート
LM337-N-MIL
- 1.5Aの出力電流
- ライン・レギュレーション0.01%/V (標準値)
- 負荷レギュレーション0.3% (標準値)
- 77dBのリップル除去
- 50ppm/℃の温度ドリフト係数
- 過熱保護機能
- 内部的な短絡電流制限保護
LM337-N-MILは3端子の負電圧レギュレータであり、
-1.25V~-37Vの出力電圧範囲で、-1.5A以上の電流を供給できます。2つの外付け抵抗だけで出力電圧を、1つの出力コンデンサだけで周波数補償を設定できます。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM337-N-MILは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。
LM337-N-MILは、可変正電圧レギュレータのLM117およびLM317を補完するために最適な製品です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点