TIDA-01226

DLP Pico 技術使用 小型フル HD 1080p(最大 16A)プロジェクション・ディスプレイのリファレンス・デザイン

TIDA-01226

設計ファイル

概要

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 G2 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays, interactive displays, wearables (including head mounted displays), signage, industrial and medical displays. The chipset used in the design is comprised of the DLP4710 (.47 1080p) DMD, the DLPC3439 display controller and the DLPA3005 PMIC/LED driver.

特長
  • Reference design for the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset comprising of DLP4710 DMD, DLPC3439 controller and fully integrated DLPA3005 PMIC/LED driver.
  • Reference design implemented and tested on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 1- 16 amp) for RGB LEDs.
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers, BOM, user guides, and software to enable quick and easy integration of DLP Full HD projection display into virtually any system.
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC88.PDF (2156 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNB9.PDF (300 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNC0.ZIP (1240 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNC1A.PDF (230 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNC2.PDF (185 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUN1.ZIP (7554 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRNC4.ZIP (1788 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCK2.ZIP (1788 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNC3.ZIP (642 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLP47100.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA3005DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3439DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV625651.5A 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54335A4.5V~28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
MOSFET

CSD17309Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MSP430 マイコン

MSP430F551464KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2061アクティブ ロー、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV3257部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
クロック・バッファ

CDCLVC1102低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2940-N1A、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G07オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710 チップセットの評価モジュール

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ・アンド・プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル・プロジェクタ(バッテリ電源と AC 電源)、インタラクティブ・ディスプレイ、ヘッド・マウント・ディスプレイ(HMD)などのウェアラブル製品など、多様なディスプレイ・アプリケーションで使用されます。DLP4710 チップセットは、DLP4710(0.47 インチ 1080p)フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3005 (...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Compact Full HD 1080p Projection Display using DLP Pico™ Technology Design Guide 2016年 8月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ