ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV761 アクティブ 1A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ This is a P2P fixed-voltage alternative with lower IQ and better accuracy. 

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 13.8 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24, 39, 41, 45, 62 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 13.8 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24, 39, 41, 45, 62 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-252 (NDP) 3 65.2078 mm² 6.58 x 9.91 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 WSON (NGN) 8 16 mm² 4 x 4
  • より新しいドロップイン代替品については、TLV1117 を参照
  • 固定出力の SOT-223 パッケージ構成のドロップイン代替品と改善機能については、TLV761 を参照
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変バージョンで供給
  • 省スペースの SOT-223 および WSON パッケージ
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力電流:800mA
  • ライン・レギュレーション:0.2% (最大値)
  • 負荷レギュレーション:0.4% (最大値)
  • 温度範囲:
    • LM1117:0℃~+125℃
    • LM1117I:-40℃~+125℃
  • より新しいドロップイン代替品については、TLV1117 を参照
  • 固定出力の SOT-223 パッケージ構成のドロップイン代替品と改善機能については、TLV761 を参照
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変バージョンで供給
  • 省スペースの SOT-223 および WSON パッケージ
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力電流:800mA
  • ライン・レギュレーション:0.2% (最大値)
  • 負荷レギュレーション:0.4% (最大値)
  • 温度範囲:
    • LM1117:0℃~+125℃
    • LM1117I:-40℃~+125℃

LM1117 は低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、800mA の負荷電流においてドロップアウトは 1.2V です。

LM1117 には可変電圧バージョンがあり、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を 1.25V~13.8V の範囲に設定できます。さらに、1.8V、2.5V、3.3V、5V の 5 つの固定電圧でも使用できます。

LM1117 は、電流制限とサーマル・シャットダウンの機能を備えています。この回路には、ツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1% 以内の出力電圧精度を保証します。

過渡応答と安定性の向上のため、出力に最小 10µF のタンタル・コンデンサが必要です。

LM1117 は低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、800mA の負荷電流においてドロップアウトは 1.2V です。

LM1117 には可変電圧バージョンがあり、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を 1.25V~13.8V の範囲に設定できます。さらに、1.8V、2.5V、3.3V、5V の 5 つの固定電圧でも使用できます。

LM1117 は、電流制限とサーマル・シャットダウンの機能を備えています。この回路には、ツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1% 以内の出力電圧精度を保証します。

過渡応答と安定性の向上のため、出力に最小 10µF のタンタル・コンデンサが必要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV1117 アクティブ 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent for cost-sensitive applications
比較対象デバイスと類似の機能
TLV767 アクティブ 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Next-generation device with improved performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1117 800mA、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2023年 3月 22日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技術記事 Overview of voltage regulator packaging PDF | HTML 2015年 8月 27日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
ホワイト・ペーパー Versatility of the LM5030 PWM Push-Pull Controller 2003年 12月 1日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ・アンド・プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル・プロジェクタ(バッテリ電源と AC 電源)、インタラクティブ・ディスプレイ、ヘッド・マウント・ディスプレイ(HMD)などのウェアラブル製品など、多様なディスプレイ・アプリケーションで使用されます。DLP4710 チップセットは、DLP4710(0.47 インチ 1080p)フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3005 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

GENCN-3P-GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 はブラシレス DC モーター・コントローラのリファレンス・デザインです

Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 は、最大 60W の連続動作が可能なブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラのリファレンス・デザインです。このデザインは、TI の Arm® Cortex®-M0+ マイコンである MSPM0G3507 と、3 相モーター・ドライバ IC である DRV8316 を使用し、電流センシング機能を内蔵しています。このブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラは PID 制御アルゴリズムを使用して、トルク、速度、角度の制御など、DC (...)

シミュレーション・モデル

LM1117 1P8 PSpice Transient Model

SNOM484.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM483.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 2P5 PSpice Transient Model

SNOM481.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM482.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 2P85 PSpice Transient Model

SNOM480.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 2P85 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM479.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 3P3 PSpice Transient Model

SNOM487.ZIP (60 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM488.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 5P0 PSpice Transient Model

SNOM486.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM485.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 ADJ PSpice Transient Model

SNOM556.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1117 Adjustable Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM557.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP21582 — 260-W オフライン・マルチ出力 LLC-SRC のリファレンス・デザイン

This reference design uses UCC256302 LLC resonant controller to provide US-line AC input to a 30-V, 250-W output and a 13.8-V, 11-W output conversion. The low-profile design has a maximum height of one inch. This design achieves 94 % peak efficiency at 120-VAC input.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico 技術使用 小型フル HD 1080p(最大 16A)プロジェクション・ディスプレイのリファレンス・デザイン

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 G2 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays, (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-252 (NDP) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
WSON (NGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ