GENCN-3P-GCM00M02

Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 はブラシレス DC モーター・コントローラのリファレンス・デザインです

概要

Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 は、最大 60W の連続動作が可能なブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラのリファレンス・デザインです。このデザインは、TI の Arm® Cortex®-M0+ マイコンである MSPM0G3507 と、3 相モーター・ドライバ IC である DRV8316 を使用し、電流センシング機能を内蔵しています。このブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラは PID 制御アルゴリズムを使用して、トルク、速度、角度の制御など、DC モーターの制御を中程度の精度で実施します。上流側のコンピュータを使用して、このコントローラの制御パラメータを設定することができます。この場合、複雑なアルゴリズムを記述する必要はありません。必要なのは、DC モーター制御を完成させるためにシンプルなパラメータ設定を行うことだけです。

BLDC ドライバ
DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

 

DC/DC コンバータ
LMR16006 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

 

反転バッファとドライバ
SN74HC14 シュミット トリガ入力、6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

 

汎用マイコン
MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

サポート対象の製品とハードウェア

GCM00M02 Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。