LMR16006
- Ultra Low 28 µA Standby Current in ECO Mode
- Input Voltage Range 4 V to 60 V
- 1 µA Shutdown Current
- High Duty Cycle Operation Supported
- Output Current up to 600 mA
- 0.7 MHz and 2.1 MHz Switching Frequency
- Internal Compensation
- High Voltage Enable Input
- Internal Soft Start
- Over Current Protection
- Over Temperature Protection
- Small Overall Solution Size (SOT-6L Package)
The LMR16006 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range of 4 V to 60 V, it is suitable for a wide range of application from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source. The regulator’s standby current is 28 µA in ECO mode, which is suitable for battery operating systems. An ultra low 1 µA shutdown current can further prolong battery life. Operating frequency is fixed at 0.7 MHz (X version) and 2.1 MHz (Y version) allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allows the device to be used with minimized external components. The LMR16006 is optimized for up to 600 mA load currents. It has a 0.765 V typical feedback voltage. The device has built-in protection features such as pulse by pulse current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation. The LMR16006 is available in a low profile SOT-6L package.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価基板
BOOSTXL-DRV8305EVM は、DRV8305 モーター・ゲート・ドライバと CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、相ごとの個別 DC バス、相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント・センス機能を搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータの LMR16006 を使用して、マイコンに 3.3V の電力を供給します。また、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI (...)
BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板
BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 3 相スマート ゲート ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板
DRV3205EVM — DRV3205-Q1 3 相車載用ゲート ドライバの評価基板
TI の DRV3205 評価基板 (DRV3205EVM) は、モーター ドライバ アプリケーション向けの DRV3205-Q1 および DRV3220-Q1 ブリッジ ドライバの動作と性能の評価を可能にします。DRV3205EVM は、TI のマイコン ファミリに対応した マイクロコントロール LaunchPad と組み合わせて設計することができます。このマイコンを搭載したデバイスは設定変更が可能で、グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)を使用し、モーターを回転させることができます。
注:TMS570LS1224 LaunchPad または 推奨モーター は含まれていません。
LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6 V ~ 60V 入力、5.0 V 出力(600mA のとき)降圧コンバータ
The LMR16006XEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16006X Step-Down Converter. The LMR16006XEVM operates from 6V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.
LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6 V ~ 60 V 入力、5.0 V 出力(600mA 時)降圧コンバータ
The LMR16006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16006Y Step-Down Converter. The LMR16006YEVM operates from 6V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has a jumper connector to enable or disable the converter operation.
GENCN-3P-GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 はブラシレス DC モーター・コントローラのリファレンス・デザインです
Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 は、最大 60W の連続動作が可能なブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラのリファレンス・デザインです。このデザインは、TI の Arm® Cortex®-M0+ マイコンである MSPM0G3507 と、3 相モーター・ドライバ IC である DRV8316 を使用し、電流センシング機能を内蔵しています。このブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラは PID 制御アルゴリズムを使用して、トルク、速度、角度の制御など、DC (...)
BOOSTXL-DRV8320RS — DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板
LMR16006X Unencrypted PSPICE Transient Model (Rev. B)
LMR16006Y Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
LMR16006Y Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-00375 — 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの UART、リファレンス・デザイン
TIDA-00916 — ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン
速度制御はセンサレスで行われ、FOC 速度制御を使用して、最大 1.2kHz の電気周波数 (6 極ペア モーターで 12kRPM) (...)
TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00643 — 4.4V ~ 30V、15A、高性能ブラシレス DC ドローン プロペラ コントローラのリファレンス デザイン
PMP4484 — AC 入力、6 チャネル LED ストリング、30W 出力、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。