PMP4484
AC 入力、6 チャネル LED ストリング、30W 出力、リファレンス・デザイン
PMP4484
概要
The PMP4484 is a power reference design with AC input. It is a isolated LED driver, provides 6 channel LED outputs with PWM dimming. It implements a high PF flyback controller UCC28810 to output DC 40V, the Constant Current Buck LED Driver LM3414HV downs the voltage to 30V to drive LED. The degisn also provides 3.3Vo to MCU by the buck conller LMR16006, and a 10Vo to RS485. The system achieves high efficiency and high PF.
特長
- Isolated single stage Flyback and Buck togology
- 6 channel LED outputs with PWM dimming
- Include 3.3Vo for MCU and 10Vo for RS485 power supply
- High efficiency, 86.4% at 230Vac input
- High PF, 0.939 at 230Vac input
- Size: 300mmX22mmx22mm
出力電圧オプション | PMP4484.1 | PMP4484.2 | PMP4484.3 | PMP4484.4 | PMP4484.5 | PMP4484.6 | PMP4484.7 | PMP4484.8 | PMP4484.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin (Max) (V) | 300 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout (Nom) (V) | 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .8 | .1 | .14 | .16 | .125 | .14 | .16 | .125 | .1 |
Output Power (W) | 32 | 1 | 4.2 | 4.8 | 3.75 | 4.2 | 4.8 | 3.75 | .33 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- PFC | Flyback- PFC | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI76.PDF (278 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4484 Test Results | 2015年 10月 12日 |