LMR16006YEVM
LMR16006YEVM 6 V ~ 60 V 入力、5.0 V 出力(600mA 時)降圧コンバータ
LMR16006YEVM
概要
The LMR16006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16006Y Step-Down Converter. The LMR16006YEVM operates from 6V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has a jumper connector to enable or disable the converter operation.
特長
- Input range: 6V to 60V
- Output: 5.0V
- Maximum load current: 600mA
- Switching frequency: 2.1MHz
- Board size: 49x52mm
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6 V ~ 60 V 入力、5.0 V 出力(600mA 時)降圧コンバータ
LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6 V ~ 60 V 入力、5.0 V 出力(600mA 時)降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR16006 EVM User's Guide | 2014/06/13 | |||
| 証明書 | LMR16006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |