TIDA-01415
100W、高分解能、16 ビット・カラーのチューニング可能、0.15% 調光可能 RGBW LED 照明のリファレンス・デザイン
TIDA-01415
概要
This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color control and enables development of highly efficient DC-DC LED luminaires capable of wide color gamut generation with trillions of colors while at the same time being imperceptible to high-end cameras and video broadcast equipment.
特長
- Four buck current controllers driving RGBW LED strings at 30V and string current of up to 0.75A (also tested up to 1.25A)
- LED buck current controllers efficiency exceeding 96% at full load with maximum operating frequency up-to 600 kHz
- 100% to 0.2% Contrast setting for PWM dimming method at 30 and 50 kHz
- 100% to 0.15% Contrast setting and better Linearity for Shunt dimming mode at 30 and 50 kHz
- High-resolution PWM feature of C2000™ with 180-ps step enables current adjustment with resolution > 16 bits for both PWM and Shunt FET methods even at 50kHz dimming frequency
- 4Ch, 12bit DAC used for IADJ setting of individual LED strings to enable analog dimming
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR71.PDF (102 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1