3V ~ 65V、150mA、同期整流・降圧コンバータ、超低静止電流(IQ)

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36502 アクティブ 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、150mA、超小型、同期整流降圧コンバータ Newer device with smaller footprint, lower IQ and improved EMI mitigation features.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 65 Iq (typ) (µA) 10 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 65 Iq (typ) (µA) 10 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 無負荷時の静止電流:10.5µA
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
    • 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
    • 外付け整流ダイオードが不要
  • プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
  • PFM または COT モードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧:1.223V ±1%
  • 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • ダイオード・エミュレーション・モードおよびパルス・スキップにより軽負荷時の非常に高い効率の性能を実現
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • LM5166 とピン互換
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 10 ピン、3mm × 3mm の VSON パッケージ
  • TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 無負荷時の静止電流:10.5µA
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
    • 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
    • 外付け整流ダイオードが不要
  • プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
  • PFM または COT モードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧:1.223V ±1%
  • 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • ダイオード・エミュレーション・モードおよびパルス・スキップにより軽負荷時の非常に高い効率の性能を実現
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • LM5166 とピン互換
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 10 ピン、3mm × 3mm の VSON パッケージ
  • TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5165 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。

ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165 降圧コンバータは、10 ピン、3mm × 3mm、0.5mm ピン・ピッチの、熱的に強化された VSON-10 パッケージで供給されます。LM5165 および LM5165X は VSSOP-10 パッケージでも供給されます。

LM5165 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。

ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165 降圧コンバータは、10 ピン、3mm × 3mm、0.5mm ピン・ピッチの、熱的に強化された VSON-10 パッケージで供給されます。LM5165 および LM5165X は VSSOP-10 パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM365R15 アクティブ 3V ~ 65V 入力、1V ~ 16V 出力、0.15A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Newer device with integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5165 3V~65V 入力、150mA の同期整流降圧コンバータ、超低 IQ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 2日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技術記事 Use a low-quiescent-current switcher for high-voltage conversion PDF | HTML 2018年 8月 28日
アプリケーション・ノート Selecting an Ideal Ripple Generation Network for Your COT Buck Converter (Rev. A) 2017年 6月 15日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 10月 24日
技術記事 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016年 5月 2日
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016年 4月 26日
技術記事 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 2016年 1月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5165EVM-HD-P50A EVM User's Guide 2015年 4月 21日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低静止電流(Iq)、同期整流降圧コンバータ高密度 COT の評価モジュール

The LM5165EVM-HD-C50X high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5165 high performance, exceptionally small, synchronous buck DC/DC buck converter with ultralow IQ. The module-style design is packaged in a miniature footprint with low component count. It (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5165EVM-HD-P50A — LM5165EVM-HD-P50A 低 IQ 同期整流降圧コンバータ、高密度評価モジュール

The LM5165EVM-HD-P50A high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5165 high performance, exceptionally small, synchronous buck DC/DC buck converter with ultralow IQ. The module-style design is packaged in a miniature footprint with low component count. It (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5165 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAH3B.ZIP (133 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAK5B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165X PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ5A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165X Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK3A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ6A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5165Y Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK4A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5165DESIGN-CALC — LM5165 DC/DC コンバータ設計ツール

LM5165 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC レギュレータである LM5165 をベースとする DC/DC 降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
リファレンス・デザイン

TIDA-00666 — BLE コネクティビティ搭載、4 ~ 20mA 電流ループで動作するフィールド・トランスミッタのリファレンス・デザイン

TIDA-00666 を使用すると、2 線式の 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy (BLE) 通信機能を実現できます。産業用プロセス制御機器の場合、アナログ信号伝達の目的で一般的にアナログの 4 ~ 20mA 電流ループを使用します。4mA は範囲の下限を表し、20mA は範囲の上限を表します。 このリファレンス・デザインは湿度と温度を測定し、測定した値を Bluetooth Low Energy 経由でブロードキャスト送信します。TIDA-00666 は、ループから電力供給を受け、ループ内の電流値は湿度の値に応じて変化します (0% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン

この LED ライティング制御リファレンス・デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン・ビジョン・システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング・アプリケーションにも最適です。LED 電流とタイミングをプログラムし、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク・マスタのリファレンス・デザイン

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス・デザイン

この PoE(Power over Ethernet)リファレンス・デザインは、単一のイーサネット・ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング・バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス・デザインは TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス(PD)インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン(MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット・カラーのチューニング可能、0.15% 調光可能 RGBW LED 照明のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01478 — デジタル出力と DC/DC を搭載した IO-Link のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates the ability to have a high-density, IO-Link transceiver module, digital output (DO) (1) channel, and a DC-DC buck converter. With the DC-DC this module can power a wide array of external devices, such as microcontrollers (MCUs), sensors, displays, and more. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian