TIDA-010016
8 ポート IO リンク・マスタのリファレンス・デザイン
TIDA-010016
概要
PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very flexible way of timing and time synchronization. This design helps build a very universal and scaleable IO-Link master.
特長
- Eight IO-link ports
- Supports COM1, COM2, COM3
- Supports 400-µs cycle time
- All ports overcurrent protected and limited
- PRU Frame handler enables flexible timing
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWP9.ZIP (86 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7