ホーム パワー・マネージメント パワー・スイッチ ハイサイド・スイッチ

TPS4H160-Q1

アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

製品詳細

Number of channels 4 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 2.5 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 7 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Current sense accuracy +/- 3.25mA@ 5mA FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 4 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 2.5 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 7 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Current sense accuracy +/- 3.25mA@ 5mA FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 完全な診断機能を持つクワッド・チャネル、160mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
    • バージョンA: オープン・ドレインのデジタル出力
    • バージョンB: 電流検出アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲: 3.4V~40V
  • 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
  • 高精度の電流検出: 25mAを超える負荷について±15%
  • 500mAを超える負荷について、外付け抵抗により±15%で電流制限を変更可能
  • 保護
    • 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
    • ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
    • スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND消失およびバッテリ消失保護
  • 診断機能
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル・フォルト・レポートによる高速割り込み
  • 熱特性強化型28ピンPWPパッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 完全な診断機能を持つクワッド・チャネル、160mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
    • バージョンA: オープン・ドレインのデジタル出力
    • バージョンB: 電流検出アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲: 3.4V~40V
  • 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
  • 高精度の電流検出: 25mAを超える負荷について±15%
  • 500mAを超える負荷について、外付け抵抗により±15%で電流制限を変更可能
  • 保護
    • 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
    • ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
    • スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND消失およびバッテリ消失保護
  • 診断機能
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル・フォルト・レポートによる高速割り込み
  • 熱特性強化型28ピンPWPパッケージ

TPS4H160-Q1デバイスは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド電源スイッチで、160mΩのNMOSパワーFETが4つ組み込まれています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

TPS4H160-Q1デバイスは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド電源スイッチで、160mΩのNMOSパワーFETが4つ組み込まれています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS4H000-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、1Ω、4 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ 4-ch higher RDSon (1 ohm) high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4H160-Q1 40V、160mΩ、クワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 7月 2日
機能安全情報 TPS4H160-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 28日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
アプリケーション・ノート High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4H160 EVM User's Guide 2016年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 クワッド・チャネル・スマート・ハイサイド・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン

Texas Instruments TPS4H160-Q1 evaluation module contains a TPS4H160-Q1 integrated circuit (IC), supporting quad channel high side switch application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS4H160-Q1 for resistive, capacitive, inductive load.
The TPS4H160-Q1 family is a fully (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS4H160A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF3A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS4H160B-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBG4.TSC (322 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS4H160B-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBG3.ZIP (72 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS4H160B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF4A.ZIP (68 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク・マスタのリファレンス・デザイン

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01323 — クワッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、PoC 対応 ADAS マルチセンサ・ハブのリファレンス・デザイン

TIDA-01323 カメラ・ハブ・リファレンス・デザインを使用すると、最大 4 台の 2 メガピクセル 60fps カメラを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインはこれらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。4Gbps FPD-Link III クワッド・デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション・プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ