TIDA-020071
TDA4 車載、クワッド、PHY RGMII のリファレンス デザイン
TIDA-020071
概要
このリファレンス デザインは、RGMII イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。4 つの車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット物理層 (PHY) を使用します。このデザインは、TI の DP83TC818S-Q1 100Mbps および DP83TG721S-Q1 1000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY を使用した実装を示しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
特長
- 100Base-T1 および 1000
- RGMII を使用した Jacinto™ 7 プロセッサへの Base-T1 の車載イーサネット接続
- TI の BAW (バルク弾性波) 発振器を実装するための 4 つのイーサネット PHY オプションすべてに同じクロックを供給するオプション
- 12V 電源カップリングに対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
- 識別用のボード ID EEPROM
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDE3.PDF (172 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
イーサネット PHY
DP83TG721S-Q1 — 車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74701-Q1 — 車載、パワー・グッド搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 4 × Automotive Ethernet PHY Expansion for 100/1000Base-T1 Reference Design for Jacinto 7 Processors | PDF | HTML | 2024年 10月 13日 |