データシート
TPS74701-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- VOUT 範囲:0.8V~3.6V
- VIN 範囲:0.8V~5.5V
- VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
- 低いドロップアウト:20mV (500mA 時標準値)、VBIAS = 5V
- パワー・グッド (PG) 出力により、電源電圧を監視し、他の電源のシーケンシング信号を供給
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 0.95% の精度
- プログラム可能なソフト・スタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
- VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
- 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定的に動作
- 3mm × 3mm の小型 10 ピン VSON パッケージで供給
TPS74701-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションを実現します。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、容量性突入電流を低減して入力電源のストレスを最小限に抑えることができ、単調なスタートアップ機能は多くの種類のプロセッサおよび ASIC に電力を供給するように設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとのシーケンシングが簡単になり、特殊なスタートアップ要件を持つ広範なアプリケーションのシーケンシング要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 0.95% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上のあらゆる種類のコンデンサで安定動作し、AEC-Q100 に従って完全に規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS74701-Q1 車載対応、プログラマブル・ソフトスタート機能搭載 500mA 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 |
機能安全情報 | TPS74701-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS74701EVM-177 — TPS74701 評価モジュール
The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.
リファレンス・デザイン
TIDA-020072 — Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100/1000Base-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインは、100Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TC817S-Q1 を使用して実装したものです。1,000Mbps 動作向けに、DP83TG720S-Q1 SPE PHY に切り替えるオプションも利用できます。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP11136 — 車載無線 USB 電源ポート(5V@2.1A)/ LED バックライト・ドライバのリファレンス・デザイン
The PMP11136 reference design supplies cable drop compensated USB outputs of 5V @ 2.1A and 5V @ 1A. Additionally, there is a buck converter output of 3.3V @ 2.5A and a 12V @ 0.163A current regulated LED boost converter.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。