TIDA-020072
Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100/1000Base-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン
TIDA-020072
概要
このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインは、100Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TC817S-Q1 を使用して実装したものです。1,000Mbps 動作向けに、DP83TG720S-Q1 SPE PHY に切り替えるオプションも利用できます。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
特長
- SGMII を使用して Jacinto™ 7 プロセッサに接続されている 100BASE-T1 の車載イーサネット
- TI の 1000Base-T1 SPE PHY との互換性を確保したフットプリント
- 12V 電源カップリングに対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDA8.PDF (162 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74701-Q1 — 車載、パワー グッド搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
イーサネット PHY
DP83TC817S-Q1 — 車載、MACsec と TC-10 準拠、高精度の時刻同期機能搭載、100BASE-T1 イーサネット PHY
DC/DC コンバータ
TPS629210-Q1 — 車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
ESD 保護ダイオード