データシート
TPS629210-Q1
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS629210-Q1 1A、3V~17V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 |
アプリケーション概要 | Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Using the TPS629210-Q1 in an Inverting Buck-Boost Topology | PDF | HTML | 2022年 3月 14日 | |||
証明書 | TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 2日 | ||||
機能安全情報 | TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 27日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS629210-Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 5月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A DCS 制御、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板
TPS629210-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629210-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629210-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-050056 — 高い電力密度、12VIN 入力、3.3V 出力、1A 降圧コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-050056 は、5V ~ 17V の入力電圧に対応する降圧コンバータのリファレンス・デザインであり、設計スペースが非常に限定的なアプリケーションを想定しています。このリファレンス・デザインが採用している TPS629210-Q1 降圧コンバータは、入力電圧を 3.3VOUT に降圧するほか、高効率かつ低静止電流で最大 1A の電流を負荷に供給できます。このデザインが使用しているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 138mΩ の 1.5μH インダクタです。すべての外部部品を含めたトータル・ソリューション・サイズは、20mm² です。このデザインは、動作時の静止電流 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点