PMP41068
GaN 採用、100W Class-D オーディオ アンプのリファレンス デザイン
PMP41068
概要
このリファレンス デザインは、GaN HEMT を使用したシングルエンド Class-D 出力段を提示します。このデザインは、パワー スイッチとして LMG2100R044 を使用し、動作周波数は 1MHz です。
特長
- GaN HEMT をパワー スイッチとして使用すると、動作周波数を 2MHz またはそれより高い周波数に高めることができます。
- 開ループ構成の THD (全高調波歪み) は 0.4% 以下です。
- ピーク効率は PVDD = 54.9V 時に 94.2%
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT365.PDF (2009 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMC49.PDF (177 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS629210-Q1 — 車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1