TIDA-020073
Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100BASE-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン
TIDA-020073
概要
このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインの実装は、TI の DP83TC813S-Q1 100Mbps SPE (シングル ペア イーサネット) PHY を使用しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
特長
- SGMII を使用して Jacinto™ 7 プロセッサに接続されている 100BASE-T1 の車載イーサネット
- 12V 電源カップリングに対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
- TI の BAW (バルク弾性波) 発振器 CDC6CEx-Q1 を実装するためのオプション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDA3.PDF (159 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS629210-Q1 — 車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLESD 保護ダイオード
TPD2E2U06-Q1 — 車載対応、USB と高速インターフェイス向け、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1