TPS7B82-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃ ≤ T A ≤ 125℃
- 温度グレード 0:–40℃ ≤ T A ≤ 150℃
- 広い接合部温度範囲:
- グレード 1:–40℃ ≤ T J ≤ 150℃
- グレード 0:–40℃ ≤ T J ≤ 165℃
- 低い静止電流 I Q
- シャットダウン時 I Q:300nA
- 軽負荷時:2.7µA (標準値)
- 軽負荷時:5µA (最大値)
- 3V~40V の広い V IN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 2% の出力電圧精度
- 最大ドロップアウト電圧:固定 5V 出力バージョンで、負荷電流 200mA 時に 700mV
- 低 ESR (0.001Ω~5Ω) のセラミック出力コンデンサ (1µF~200µF) で安定
- 2.5V、3.3V、5V の固定出力電圧
- パッケージ
- 8 ピン HVSSOP、R θJA = 63.9℃/W
- 6 ピン WSON、R θJA = 72.8℃/W
- 5 ピン TO-252、R θJA = 31.1℃/W
- 14 ピン HTSSOP、R θJA = 52.0℃/W
車載用のバッテリ接続アプリケーションでは、消費電力を削減し、バッテリ駆動時間を延長するため、静止電流 (I Q) が低いことが重要です。常時オンのシステムには超低静止電流 I Q が不可欠です。
TPS7B82-Q1 は低ドロップアウトのリニア・レギュレータであり、3V~40V の広い入力電圧範囲 (45V の負荷ダンプ保護) で動作するよう設計されています。TPS7B82-Q1 は最低 3V で動作するため、コールド・クランクおよび始動 - 停止状態の間も動作を継続できます。軽負荷時の標準静止電流がわずか 2.7µA なので、スタンバイ・システムのマイクロコントローラ (MCU) や CAN/LIN トランシーバの電源として最適なソリューションです。
このデバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。このデバイスは –40℃~+125℃の周囲温度、–40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは高放熱パッケージを採用しているため、デバイスの電力消費が大きくても持続的に動作できます。これらの特長から、このデバイスは各種の車載アプリケーションの電源として設計されていると言えます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール
The TPS7B8250EVM evaluation module (EVM) lets you evaluate the operation and performance of the TPS7B82-Q1 device. The TPS7B82-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN with a 300-mA (maximum) output current. With only 2.7-μA typical quiescent current at (...)
TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流(IQ)、高電圧 LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS7B82EVM-024 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7B82-Q1, which is an automotive 300-mA high-voltage ultra-low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator.
TPS7B82EVM-024 is configured to be a reference design for (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TPS7B82-Q1 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。