TPS7B82EVM-024
TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流(IQ)、高電圧 LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7B82EVM-024
概要
The TPS7B82EVM-024 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7B82-Q1, which is an automotive 300-mA high-voltage ultra-low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator.
TPS7B82EVM-024 is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 300 mA.
特長
- Supports input voltages from 3 V to 40 V
- Low IQ: 5 µA (typ)
- Maximum dropout voltage: 525 mV at 150 mA
- Device operating junction temperature range: -40ºC to 150ºC
- Integrated fault protections
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流(IQ)、高電圧 LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3