TPS7B8250EVM

TPS7B8250 300mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール

TPS7B8250EVM

購入

概要

The TPS7B8250EVM evaluation module (EVM) lets you evaluate the operation and performance of the TPS7B82-Q1 device. The TPS7B82-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN with a 300-mA (maximum) output current. With only 2.7-μA typical quiescent current at light loads, the device is suitable for standby systems in automotive applications.

特長
  • Wide input voltage (VIN) range from 3 V to 40 V, with up to 45-V transient
  • Maximum output current of 300 mA
  • Low quiescent current
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B81-Q1 車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7B82-Q1 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B8250EVM User's Guide 2017年 9月 22日
証明書 TPS7B8250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ