TPS629210-Q1EVM

TPS629210-Q1 SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A DCS 制御、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板

TPS629210-Q1EVM

購入

概要

TPS629210-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629210-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629210-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングのように、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 12V 入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。

特長
  • 4μA の静止電流 (IQ)
  • SOT-583 パッケージ
  • 17V の入力電圧範囲
  • 3.3V の出力電圧
  • 出力電流:1A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS629210-Q1 車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 evaluation module 3-V to 17-V, 1-A DCS control low-IQ buck converter in SOT-583

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS629210-Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 5月 25日
データシート TPS629210-Q1 1A、3V~17V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 19日
証明書 TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ