TIDA-050056
高い電力密度、12VIN 入力、3.3V 出力、1A 降圧コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-050056
概要
TIDA-050056 は、5V ~ 17V の入力電圧を受け入れる降圧コンバータのリファレンス デザインであり、設計スペースが非常に限られているアプリケーション向けを想定しています。 TPS629210-Q1 降圧コンバータを採用したこのリファレンス デザインは、入力電圧を 3.3V 出力に降圧し、高効率かつ低静止電流で最大 1A の負荷に電力供給できます。このデザインに使用されているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 138mΩ の 1.5μH インダクタです。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは、20mm² です。このデザインは、動作時の静止電流 (IQ) を低減し、高効率の DC/DC 変換と小型ソリューション サイズを実現します。同じデザインを、TPS629210-Q1 とピン互換である TPS629210 デバイスにも適用できます。
特長
- 20mm² の小型トータル ソリューション
- 50mA/mm² の電力密度
- 5V ~ 17V の入力電圧
- 最大 1A の連続出力電流
- 低静止電流 (IQ):4μA (標準値)
- 動作時の接合部温度範囲:-40°C~150°C
| 出力電圧オプション | TIDA-050056.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 3.3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMA39.PDF (152 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コンバータ