PMP11136

車載無線 USB 電源ポート (5V@2.1A)/LED バック ライト ドライバのリファレンス デザイン

概要

PMP11136 リファレンス デザインは、ケーブル ドロップ補償された 5V @ 2.1A および 5V @ 1A の USB 出力を供給します。さらに、3.3V @ 2.5A の降圧コンバータ出力と、12V @ 0.163A の電流制御 LED ブースト コンバータもあります。

特長
  • すべてのスイッチング レギュレータで 1.9MHz 同期動作
  • 低コスト デザイン
  • スイッチド 12V @ 50mA アンテナ電源
  • 複数の低ノイズ リニア レギュレータ出力オプション
出力電圧オプション PMP11136.1 PMP11136.10 PMP11136.2 PMP11136.3 PMP11136.4 PMP11136.5 PMP11136.6 PMP11136.7 PMP11136.8 PMP11136.9
Vin(最小)(V) 9 3 3 9 9 9 9 9 4.5 3
Vin(最大)(V) 16 3.6 3.6 16 16 16 16 16 5.5 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 12 12 5 5 3.3 5 3.3 1.2
Iout(最大)(V) 2.5 .155 .163 .05 2.1 1 .05 .15 .05 .7
出力電力(W) 8.25 .279 1.956 .6 10.5 5 .165 .75 .165 .84
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Non Sync Linear Regulator Boost- Integrated Switch Other Buck- Non Sync Buck- Non Sync Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCH5.PDF (4357 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRO85.PDF (162 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO84.PDF (127 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO87.ZIP (67424 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS8.ZIP (515 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO86.PDF (900 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO83.PDF (231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74701-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR14030-Q1車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4250-Q1車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61175ソフト スタート機能とプログラマブルなスイッチング周波数付き、3A、40V 高電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS57140-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV70018-Q1車載、イネーブル搭載、1.8V 対応、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11136 Test Results 2016/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。