ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR14030-Q1

アクティブ

車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM63635-Q1 アクティブ 車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧電圧コンバータ Smaller footprint and improved EMI performance in HotRod™ QFN package.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 3.5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 75ns の最小スイッチング オン時間
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • スペクトラム拡散オプションによる EMI 低減
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 3.5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 75ns の最小スイッチング オン時間
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • スペクトラム拡散オプションによる EMI 低減
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ

LMR14030-Q1 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、3.5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。広範な製品ファミリには、LMR14020-Q1 と LMR14050-Q12A を含む 2A と 5A の負荷製品がピン互換のパッケージで供給されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA まできわめて低いので、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR14030-Q1 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC または 10 ピン WSON パッケージで供給されます。

LMR14030-Q1 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、3.5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。広範な製品ファミリには、LMR14020-Q1 と LMR14050-Q12A を含む 2A と 5A の負荷製品がピン互換のパッケージで供給されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA まできわめて低いので、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR14030-Q1 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC または 10 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR14030-Q1 SIMPLE SWITCHER® パワーコンバータ、40V、3.5A、車載用降圧コンバータ、40µA IQ 付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 16日
アプリケーション・ノート Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter PDF | HTML 2023年 5月 15日
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日
アプリケーション・ノート How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
技術記事 Which multichannel buck converter layout offers better EMI performance? PDF | HTML 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
アプリケーション・ノート Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日
アプリケーション・ノート Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
アプリケーション・ノート How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
アプリケーション・ノート Extending Buck Regulator to Positive Buck-Boost Configuration 2017年 9月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR14030QDPR EVM User's Guide 2016年 2月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR14030QDPREVM — LMR14030QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

The LMR14030QDPREVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14030QDPRRQ1 Step-Down Converter. The LMR14030QDPREVM operates from 7V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 3.5A. The board has jumper connectors to enable or disable the converter (...)
ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
販売特約店からご購入
評価ボード

LMR14030SEVM — LMR14030SEVM 7V ~ 36V 入力、3.5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ

The LMR14030SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14030S Step-Down Converter. The LMR14030SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 3.5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
販売特約店からご購入
シミュレーション・モデル

LMR14030S PSPICE Transient Model

SNVM707.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14030S PSpice Average Model

SNVMBD5.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14030S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM922.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020001 — 車載 144 ゾーン・ローカル調光バックライトのリファレンス・デザイン

ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス・デザインは、ハイ・ダイナミック・レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調(PWM)によるオンタイムと電流レベルの輝度構成を通じて、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル・インターフェイスで複数の LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11136 — 車載無線 USB 電源ポート(5V@2.1A)/ LED バックライト・ドライバのリファレンス・デザイン

The PMP11136 reference design supplies cable drop compensated USB outputs of 5V @ 2.1A and 5V @ 1A. Additionally, there is a buck converter output of 3.3V @ 2.5A and a 12V @ 0.163A current regulated LED boost converter.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ