LMR14030QDPREVM
LMR14030QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
LMR14030QDPREVM
概要
The LMR14030QDPREVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14030QDPRRQ1 Step-Down Converter. The LMR14030QDPREVM operates from 7V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 3.5A. The board has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 7V to 40V Input Voltage Range
- Jump Selectable Output Options (5.0V to 3.3V)
- Up to 3.5A Output Current
- Switching Frequency 600KHz
- Internal Compensation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14030QDPREVM — LMR14030QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2