TIDA-020001
車載 144 ゾーン・ローカル調光バックライトのリファレンス・デザイン
TIDA-020001
概要
ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス・デザインは、ハイ・ダイナミック・レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調(PWM)によるオンタイムと電流レベルの輝度構成を通じて、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル・インターフェイスで複数の LED ドライバをデイジーチェーン接続し、輝度と構成のプログラミングを行うことができます。温度センサと周辺光センサを使用し、周囲の状況を検出して、過熱条件からの保護や、周囲の明るさに応じたグローバル輝度調整を行います。
特長
- バックライトのゾーンを個別に調光することで、消費電力を低減し、バックライトのにじみを防止し、HDRおよび局所調光ソリューションを実現
- 高電圧過渡保護および逆バッテリ保護
- 人間の目と非常によく一致したスペクトル応答と強力なIR除去(< 1%)を備えた環境光検出
- 人間の目と輝度の認識に基づき、対数スケールを使用してバックライトの輝度を動的に調整
- 直接照射バックライト構成
- サーミスタやフォトダイオードを使わないシングル・チップのセンシング・ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX85.PDF (37 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR14030-Q1 — 車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A52-Q1 — 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML開発を始める
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1