この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT3001-Q1
- 車載デバイス用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度 -40°C~+105°C
- デバイス温度グレード 3:動作時周囲温度 -40°C~+85°C
- 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
- IRの99%以上(標準値)を除去
- 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、適切な構成を保証
- 測定範囲: 0.01ルクス~83kルクス
- 自動ゲイン範囲設定により、23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
- 12個のバイナリ重み付けフルスケール範囲設定:
範囲間の一致精度0.2%未満(標準値) - 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
- 動作時温度範囲 (グレード 2): -40°C~+105°C
- 動作時温度範囲 (グレード 3): -40°C~+85°C
- 機能温度範囲: -40℃~105℃
- 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
- 5.5V対応のI/O
- 柔軟な割り込みシステム
- 小さな外形: 2mm×2mm×0.65mm
OPT3001-Q1デバイスは可視光の強度を測定する光センサです。センサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答とほぼ一致し、強力な赤外線除去も備えています。
OPT3001-Q1デバイスは、人間の目の感覚に一致する照度を測定可能なシングルチップの照度計です。OPT3001-Q1デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力なIR除去により、光源にかかわらず人間の目の感覚に一致する照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3001-Q1デバイスは、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く、IR除去も弱いフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の環境光センサの代替品として理想的です。
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェイクアップ・イベントを調べ、割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT3001-Q1デバイスは消費電力が低く、電源電圧も低いため、バッテリ駆動のシステムで長時間動作可能です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT3001-Q1 環境光センサ(ALS) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 |
アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 21日 | |||
アプリケーション概要 | Using Digital Output Ambient Light Sensors for Automotive Displays | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017年 8月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | OPT3001EVM User's Guide (Rev. A) | 2014年 10月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT3001EVM — OPT3001 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板
The OPT3001 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit. It uses a two-wire interface that works with the I2C protocol making it ideal for many applications. The OPT3001EVM is a platform for evaluating the performance of the OPT3001 under various (...)
TIDA-020010 — HMI 機能搭載、車載 HVAC 制御のリファレンス・デザイン
TIDA-01500 — HVAC HMI(冷暖房空調のヒューマン・マシン・インターフェイス)向け車載マルチチャネル LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-020001 — 車載 144 ゾーン・ローカル調光バックライトのリファレンス・デザイン
TIDA-01539 — エレクトロクロミック・ミラー向け車載自動調光ミラーのリファレンス・デザイン
TIDA-01008 — 温度センス機能搭載光学センス・バックライトのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。