TIDA-01500
HVAC HMI(冷暖房空調のヒューマン・マシン・インターフェイス)向け車載マルチチャネル LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01500
概要
HVAC(エアコン)用の HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)では、多数の LED を使用してディスプレイとボタンを照らしています。これらの LED を駆動する回路は従来、ディスクリート部品を使用して実装されていました。その結果、マイコンは外付けのローサイド BJT(バイポーラ・トランジスタ)を駆動し、BJT が電流をシンクし、LED に対する直列抵抗を使用して電流を制限していました。これらの BJT は、調光効果を実現するために PWM 信号を使用して駆動すること、またはオン / オフ・スイッチのような形式で単純に使用することもできます。このリファレンス・デザインは、電流制限抵抗を使用せずに複数の LED を駆動できる、コスト効率に優れた LED ドライバの代替ソリューションです。このリファレンス・デザインを活用すると、設計者は各ダイオードの電流と PWM 調光信号を独立した形で調整できます。ただし、1 本のピンに対して直列接続されている複数の LED は個別ではなく一括の制御になります。
特長
- 構成可能な 16 チャネル LED ドライバ
- 各チャネルの独立制御
- 周囲光の強度に合わせた LED 調光の調整
- 定電流制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTN7.PDF (62 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | HVAC HMI用車載マルチチャネルLEDドライバのリファレンス・デザイン (Rev. A) - TIDUDD5.pdf (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019年 4月 10日 |