ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1

アクティブ

車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.6, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 31 Iq (typ) (mA) 0.001 Thermal resistance θJA (°C/W) 73 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Reverse Current Protection Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 245 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.6, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 31 Iq (typ) (mA) 0.001 Thermal resistance θJA (°C/W) 73 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Reverse Current Protection Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 245 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 車載用途に認定済み
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度       –40℃~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧範囲: 2.7V~30V
  • 非常に低いIQ: 1µA
  • 逆電流保護
  • 低いISHUTDOWN: 150nA
  • 200mAのピーク出力をサポート
  • 温度範囲全体で2%の精度
  • 固定出力電圧で利用可能: 1.2V~6.5V
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • パッケージ: SOT-23-5、WSON-6
  • 車載用途に認定済み
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度       –40℃~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧範囲: 2.7V~30V
  • 非常に低いIQ: 1µA
  • 逆電流保護
  • 低いISHUTDOWN: 150nA
  • 200mAのピーク出力をサポート
  • 温度範囲全体で2%の精度
  • 固定出力電圧で利用可能: 1.2V~6.5V
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • パッケージ: SOT-23-5、WSON-6

TPS709-Q1シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって2%の精度が得られます。静止電流がわずか1µAであるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある、常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。

これらのレギュレータは、ENピンをLowにすることでシャットダウン・モードに設定できます。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値)に低下します。

TPS709-Q1シリーズは、WSON-6およびSOT-23-5パッケージで供給されます。

TPS709-Q1シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって2%の精度が得られます。静止電流がわずか1µAであるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある、常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。

これらのレギュレータは、ENピンをLowにすることでシャットダウン・モードに設定できます。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値)に低下します。

TPS709-Q1シリーズは、WSON-6およびSOT-23-5パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7B82-Q1 アクティブ 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO A low Iq LDO that can be connected to the car battery.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQのイネーブル付き電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 2日
機能安全情報 TPS709-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 17日
ユーザー・ガイド TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) 2012年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS70933EVM-110 — TPS70933 評価モジュール

The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS70912 PSpice Transient Model

SBVM165.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70918 PSpice Transient Model

SBVM159.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70925 PSpice Transient Model

SBVM157.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70928 PSpice Transient Model

SBVM160.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70930 PSpice Transient Model

SBVM164.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70933 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM158B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70933 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM571A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70936 PSpice Transient Model

SBVM293.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70950 PSpice Transient Model

SBVM167.ZIP (13 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020030 — SiC/IGBT isolated gate driver reference design with thermal diode and sensing FET

このリファレンス・デザインは、IGBT モジュールを駆動する、高度な保護機能を実装した IGBT または SiC 絶縁型ゲート・ドライバのパワー・ステージです。このデザインは、高いレベルの安全性機能をサポートする単一のトラクション・インバータを使用して、単相パワー・ステージを形成しています。この IGBT モジュールは、温度監視向けの内蔵サーマル・ダイオードと、過電流保護向けの FET センシングを搭載しており、迅速で高精度の保護を実現します。このモジュールは、バイアス電源とその出力電圧に対する監視機能、冗長回路内の絶縁型 DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40544 — Automotive USB Type-A charger reference design with 3-m USB-IF near-end compliant

このリファレンス・デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア・エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ・スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル・コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020023 — 高精度電流センサ搭載、車載比例ソレノイド・ドライブのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、シンプルなプッシュプル出力コンパレータと、高精度の統合型電流シャント・モニタを使用して、高精度の比例ソレノイド・ドライブを示します。比例ソレノイドの高精度で精密な制御は、滑らかな運転を実現するために、自動車の AT(オートマ、自動変速機)で特に必要とされています。このデザインは、ソレノイドの高精度位置制御に影響を及ぼす 2 つの主要な要因として、広い温度範囲にわたるドライブ精度と電流センス精度を解決します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01500 — HVAC HMI(冷暖房空調のヒューマン・マシン・インターフェイス)向け車載マルチチャネル LED ドライバのリファレンス・デザイン

HVAC(エアコン)用の HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)では、多数の LED を使用してディスプレイとボタンを照らしています。これらの LED を駆動する回路は従来、ディスクリート部品を使用して実装されていました。その結果、マイコンは外付けのローサイド BJT(バイポーラ・トランジスタ)を駆動し、BJT が電流をシンクし、LED に対する直列抵抗を使用して電流を制限していました。これらの BJT は、調光効果を実現するために PWM 信号を使用して駆動すること、またはオン / (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-03050 — 車載 mA ~ kA レンジ電流シャント・センサのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、バスバー型のシャント抵抗を使用して、mA から kA の範囲の電流を検出する方法を示します。電気自動車(EV)とハイブリッド自動車(HEV)で大容量バッテリの需要が増大した結果、より大きな電流スパン(最小値から最大値までの変動範囲)と高い精度に対応する電流センサの必要性が高まっています。桁単位で変動する 3 つの範囲(mA ~ A、1A ~ 100A、100A ~ 1,000A)にわたって優れた精度を達成するのは、システム内で発生する大量のノイズが原因で非常に困難な課題になります。このデザインは、TI の高分解能 A/D (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01506 — 車載比例ソレノイド電流センサのリファレンス・デザイン

自動車の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40312 — 車載デュアル USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 出力車載チャージャのリファレンス・デザイン

PMP40312 は、デュアル・ポート USB Type-C™ PD 車載用チャージャのリファレンス・デザインです。このデザインの公称入力電圧範囲は 9V ~ 14.5V で、最大入力電圧範囲は 42V に達します。USB type-C ソース・コントローラを純粋なアナログ構成で実現した TPS25740B を採用すると、PD のネゴシエーションが簡単になります。このソリューションは、5V / 9V / 12V / 15V を含め、4 セットの出力電圧オプションをサポートしています。各ポートは USB Type-C デバイスに対して、最大 32.5W (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ