PMP40312

車載デュアル USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 出力車載チャージャのリファレンス・デザイン

概要

PMP40312 は、デュアル・ポート USB Type-C™ PD 車載用チャージャのリファレンス・デザインです。このデザインの公称入力電圧範囲は 9V ~ 14.5V で、最大入力電圧範囲は 42V に達します。USB type-C ソース・コントローラを純粋なアナログ構成で実現した TPS25740B を採用すると、PD のネゴシエーションが簡単になります。このソリューションは、5V / 9V / 12V / 15V を含め、4 セットの出力電圧オプションをサポートしています。各ポートは USB Type-C デバイスに対して、最大 32.5W の出力電力を供給します。このデザインは SMBus 採用のバッテリ昇降圧充電コントローラである BQ25700A と I2C 採用の昇降圧充電コントローラである BQ25703A を実装しているので、このソリューションは高い効率を実現します。

特長
  • デュアル・チャネル USB Type C™ PD DFP のデザイン
  • 5 ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V、9V、12V、15V で 32.5W x 2 を出力
  • CC、D+、D- の各ラインに対して、IEC に準拠した ESD 保護と VBUS への短絡保護を実装
  • 低コストの部品を使用したデジタル制御デザイン
  • 少ない部品点数で小型サイズ
出力電圧オプション PMP40312.1 PMP40312.2 PMP40312.3 PMP40312.4 PMP40312.5 PMP40312.6 PMP40312.7 PMP40312.8
Vin (Min) (V) 5 5 5 5 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 42 42 42 42 42 42 42 42
Vout (Nom) (V) 5 9 12 15 5 9 12 15
Iout (Max) (A) 3 3 2.7 2.17 3 3 2.7 2.17
Output Power (W) 15 27 32.4 32.55 15 27 32.4 32.55
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE29.PDF (3135 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUY1.PDF (453 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUY2.PDF (113 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUY3.PDF (439 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUY5.ZIP (26 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC1.ZIP (672 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUY4.PDF (2280 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430G24028KB フラッシュ、256 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740BUSB Type-C™ / USB PD ソース・コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD6S300USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TS3USB221A-Q1車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25700Aシステム電源モニタとプロセッサ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25703Aシステム電源モニタとプロセッサ発熱モニタ搭載、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40312 Test Results 2017年 12月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ