BQ25703A

アクティブ

システム電源モニタとプロセッサ発熱モニタ搭載、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25713 アクティブ USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ This product supports USB PD 3.0 PPS specification

製品詳細

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 1~4セルのバッテリを広範囲の入力電源から充電
    • 3.5V~24Vの入力動作電圧範囲
    • USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB_PD入力電流設定に対応
    • 降圧と昇圧の動作間のシームレスな移行
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション(IDPMおよびVDPM)
  • 電力/電流モニタによるCPUスロットル処理
    • 包括的なPROCHOTプロファイル、IMVP8準拠
    • 入力およびバッテリ電流モニタ
    • システム電力モニタ、IMVP8準拠
  • Narrow-VDC (NVDC)電力パスの管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
  • バッテリからUSBポートへの電源供給(USB OTG)
    • 4.48V~20.8VでUSB PD互換の出力
    • 最大6.35Aの出力電流制限
  • 800kHzまたは1.2MHzに設定可能なスイッチング周波数により1µH~3.3µHのインダクタに対応
  • ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
    • I2C (bq25703A)ポートによる最適なシステム性能およびステータス・レポート
    • EC制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
  • 内蔵されたADCにより電圧、電流、電力を監視
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±2%の入力/充電電流レギュレーション
    • ±2%の入力/充電電流監視
    • ±5%の電力監視
  • 安全性
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • MOSFETインダクタの過電流保護
  • バッテリの低い静止電流
  • 入力電流最適化(ICO)により最大の入力電力を抽出
  • 任意の化学方式のバッテリを充電: Li+、LiFePO4、NiCd、NiMH、鉛蓄電池
  • パッケージ: 32ピン4×4 WQFN
  • 1~4セルのバッテリを広範囲の入力電源から充電
    • 3.5V~24Vの入力動作電圧範囲
    • USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB_PD入力電流設定に対応
    • 降圧と昇圧の動作間のシームレスな移行
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション(IDPMおよびVDPM)
  • 電力/電流モニタによるCPUスロットル処理
    • 包括的なPROCHOTプロファイル、IMVP8準拠
    • 入力およびバッテリ電流モニタ
    • システム電力モニタ、IMVP8準拠
  • Narrow-VDC (NVDC)電力パスの管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
  • バッテリからUSBポートへの電源供給(USB OTG)
    • 4.48V~20.8VでUSB PD互換の出力
    • 最大6.35Aの出力電流制限
  • 800kHzまたは1.2MHzに設定可能なスイッチング周波数により1µH~3.3µHのインダクタに対応
  • ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
    • I2C (bq25703A)ポートによる最適なシステム性能およびステータス・レポート
    • EC制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
  • 内蔵されたADCにより電圧、電流、電力を監視
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±2%の入力/充電電流レギュレーション
    • ±2%の入力/充電電流監視
    • ±5%の電力監視
  • 安全性
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • MOSFETインダクタの過電流保護
  • バッテリの低い静止電流
  • 入力電流最適化(ICO)により最大の入力電力を抽出
  • 任意の化学方式のバッテリを充電: Li+、LiFePO4、NiCd、NiMH、鉛蓄電池
  • パッケージ: 32ピン4×4 WQFN

bq25703Aは同期整流NVDCバッテリ昇降圧型充電コントローラで、スペースに制約があり多種類のバッテリに対応する充電アプリケーション向けに、部品数が少なく、効率の高いソリューションを構築できます。

NVDC-1構成により、システムをバッテリの電圧にレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリが補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

bq25703AはUSBアダプタ、高電圧USB PDソース、従来型のアダプタなど、広範な入力電源からバッテリを充電します。

電源投入時に、充電器は電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の構成間を自動的に遷移します。

入力電源が存在しないとき、bq25703Aは1~4セルのバッテリからのOn-the-Go (OTG)機能をサポートし、VBUS上に4.48V~20.8Vを出力します。OTGモードでは、充電器は出力電圧と出力電流をレギュレートします。

bq25703Aはアダプタの電流、バッテリの電流、システムの電力を監視します。柔軟にプログラムされるPROCHOT出力は、必要に応じてスロットル・バックのためCPUへ直接接続できます。

bq25703Aは同期整流NVDCバッテリ昇降圧型充電コントローラで、スペースに制約があり多種類のバッテリに対応する充電アプリケーション向けに、部品数が少なく、効率の高いソリューションを構築できます。

NVDC-1構成により、システムをバッテリの電圧にレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリが補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

bq25703AはUSBアダプタ、高電圧USB PDソース、従来型のアダプタなど、広範な入力電源からバッテリを充電します。

電源投入時に、充電器は電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の構成間を自動的に遷移します。

入力電源が存在しないとき、bq25703Aは1~4セルのバッテリからのOn-the-Go (OTG)機能をサポートし、VBUS上に4.48V~20.8Vを出力します。OTGモードでは、充電器は出力電圧と出力電流をレギュレートします。

bq25703Aはアダプタの電流、バッテリの電流、システムの電力を監視します。柔軟にプログラムされるPROCHOT出力は、必要に応じてスロットル・バックのためCPUへ直接接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq25703A I2Cマルチケミストリ・バッテリ昇降圧型充電コントローラ、システム電力モニタおよびプロセッサ過熱モニタ搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 12日
ホワイト・ペーパー USB Type-C and USB power delivery power path design considerations (Rev. A) 2019年 6月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Buck boost charger with power path for Super Cap 2018年 8月 2日
技術記事 Optimizing solar power with battery chargers PDF | HTML 2018年 5月 23日
技術記事 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017年 7月 18日
アプリケーション・ノート Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger 2017年 5月 19日
ユーザー・ガイド bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C 搭載 NVDC昇降圧チャージャの評価モジュール

The bq25700A evaluation module (EVM) is an I2C controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
リファレンス・デザイン

PMP40312 — 車載デュアル USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 出力車載チャージャのリファレンス・デザイン

PMP40312 は、デュアル・ポート USB Type-C™ PD 車載用チャージャのリファレンス・デザインです。このデザインの公称入力電圧範囲は 9V ~ 14.5V で、最大入力電圧範囲は 42V に達します。USB type-C ソース・コントローラを純粋なアナログ構成で実現した TPS25740B を採用すると、PD のネゴシエーションが簡単になります。このソリューションは、5V / 9V / 12V / 15V を含め、4 セットの出力電圧オプションをサポートしています。各ポートは USB Type-C デバイスに対して、最大 32.5W (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40294 — 双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス・デザイン

The PMP40294 reference design is designed for a high capacity battery packs which requires more and more charging and discharging power. It can support a wide input voltgae (5~20V) from any adaptor and deliver the maximal charging current up to 3A to a 3S battery pack. By adopting the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ