TIDA-020010
HMI 機能搭載、車載 HVAC 制御のリファレンス・デザイン
TIDA-020010
概要
このリファレンス・デザインは、HVAC(空調)向けの HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)アプリケーションで、コスト効率の優れたソリューションを実現します。このリファレンス・デザインは、同期整流降圧コンバータ、ブラシ付き DC モーター向けのマルチ・チャネル・ハーフ・ブリッジ・モーター・ドライバ、およびマルチ・チャネル LED ドライバを搭載しています。この LED ドライバは、周囲光センサで測定した周囲光の強度に応じて LED 輝度を設定します。このリファレンス・デザインに搭載したハイサイド・スイッチは、以下のさまざまな負荷を駆動します - ロータリー・ノブ(回転つまみ)を非接触測定する複数のホール・センサ、ボード・センサに電力を直接供給するトラッキング電圧レギュレータ、マイコンの A/D コンバータ(ADC)に対して複数のアナログ・センサ出力をマルチプレクス供給するマルチプレクサ。
特長
- バッテリ逆接続保護耐性
- 最大 6 つの BDC モータを駆動
- 周囲光強度に基づく自動 LED 調光
- 回転式ノブの非接触式回転検出
- 高精度の電流センス機能を搭載し、包括的に保護されたハイサイド・パワー・スイッチ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYX4.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8912-Q1 — Automotive, 40V, 6A 12 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2