ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR36006-Q1

アクティブ

超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36506-Q1 アクティブ 3V ~ 65V、0.6A の降圧コンバータ、サイズと軽負荷効率に合わせて最適化済み Smaller package footprint, lower IQ, and frequency synchronization pin.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
    • 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 3.3V の固定出力電圧オプション を使用可能
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 400kHz、 2.1MHz の周波数オプション
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • 少ない外付け部品
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 94% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:2 6µA
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36006-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
    • 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 3.3V の固定出力電圧オプション を使用可能
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 400kHz、 2.1MHz の周波数オプション
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • 少ない外付け部品
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 94% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:2 6µA
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36006-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR36006-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~ 60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の電流を出力できます。 耐性は最大 66V に及びます。

LMR36006-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。 高度な高速回路により、 LMR36006-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 20V の入力から 5V の出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

LMR36006-Q1 は HotRod™ パッケージを使用しているため、EMI が少なく、効率が高く、ダイとの比率で最小のパッケージです。このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。LMR36006-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LMR36006-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~ 60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の電流を出力できます。 耐性は最大 66V に及びます。

LMR36006-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。 高度な高速回路により、 LMR36006-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 20V の入力から 5V の出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

LMR36006-Q1 は HotRod™ パッケージを使用しているため、EMI が少なく、効率が高く、ダイとの比率で最小のパッケージです。このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。LMR36006-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR36006-Q1 4.2V~60V、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 10月 21日
機能安全情報 LMR36006 and LMR36006-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR36015 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR36015FSCEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR36015 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR34215FA-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT7.ZIP (160 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT2.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT1.ZIP (155 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36006A-Q1 Non-Inverting and Inverting Pspice Transient Model

SNVMBQ0.ZIP (164 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36006A-Q1 Non-Inverting and Inverting Unencrypted Pspice Transient Model

SNVMBP9.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36006FSC-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBQ7.ZIP (154 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36006FSC-Q1 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBQ8.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36006FSC3-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBO6A.ZIP (156 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36006FSC3-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBO7A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020010 — HMI 機能を搭載した車載 HVAC 制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HVAC(空調)向けの HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)アプリケーションで、コスト効率の優れたソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、同期整流降圧コンバータ、ブラシ付き DC モーター向けのマルチ チャネル ハーフ ブリッジ モーター ドライバ、およびマルチ チャネル LED ドライバを搭載しています。この LED ドライバは、周囲光センサで測定した周囲光の強度に応じて LED 輝度を設定します。このリファレンス デザインに搭載したハイサイド スイッチは、以下のさまざまな負荷を駆動します - ロータリー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060030 — 車載用 12V~24V エンジン負荷インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 相、1/2 ハーフ ブリッジ モーター ドライブ ソリューションであり、独立した FET に対応しているほか、ガソリン エンジンとディーゼル エンジンの各種プラットフォームで見受けられるソレノイド負荷とのインターフェイスも搭載しています。これらの負荷に該当するのは、自動車の各種ソレノイド、双方向のブラシ付きまたはブラシレス DC モーター、単方向のブラシ付き DC モーター、リレーです。

ハイブリッド車が大幅に増加するまでは、内燃機関 (ICE、エンジン) がエンジン制御ユニット (ECU) にとって引き続き最大の市場にとどまる見込みです。また、エンジン (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050015 — ソリューション サイズと低ノイズに対して最適化された、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス デザイン

入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント エンド フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian