ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR36006

アクティブ

超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 23 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 23 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 堅牢な高信頼性アプリケーション用に設計
    • 最大 66V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
    • 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 1MHz、2.1MHz の周波数オプション
    • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
      • 1MHz で 87% の効率 (24VIN、5VOUT、0.6A)
      • 1MHz で 92% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
      • PFM で軽負荷時の効率向上
      • 低い動作時静止電流:26µA
    • 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
    • 外付け部品数の少ないソリューション
      • LMR36006-Q1 および LMR36015-Q1 は 400kHz および 2.1MHz、可変出力、および固定 3.3VOUT で供給
      • 超低 EMI 要件に対して最適化
        • CISPR25 Class 5 規格に適合
        • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
        • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
        • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
      • WEBENCH® Power Designer により、LMR36006 を使用するカスタム設計を作成
      • 堅牢な高信頼性アプリケーション用に設計
        • 最大 66V の入力過渡保護
        • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
        • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
        • 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
      • スケーラブルな産業用電源に最適
        • 次の製品とピン互換
        • 1MHz、2.1MHz の周波数オプション
        • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
          • 1MHz で 87% の効率 (24VIN、5VOUT、0.6A)
          • 1MHz で 92% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
          • PFM で軽負荷時の効率向上
          • 低い動作時静止電流:26µA
        • 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
        • 外付け部品数の少ないソリューション
          • LMR36006-Q1 および LMR36015-Q1 は 400kHz および 2.1MHz、可変出力、および固定 3.3VOUT で供給
          • 超低 EMI 要件に対して最適化
            • CISPR25 Class 5 規格に適合
            • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
            • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
            • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
          • WEBENCH® Power Designer により、LMR36006 を使用するカスタム設計を作成

          LMR36006 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。 この過渡耐性により、過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。

          LMR36006 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

          LMR36006 は HotRod™ パッケージの採用により、低ノイズ、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36006 は、スペースの制約がある超小型のフィールド・トランスミッタやビジョン・センサなど、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

          LMR36006 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。 この過渡耐性により、過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。

          LMR36006 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

          LMR36006 は HotRod™ パッケージの採用により、低ノイズ、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36006 は、スペースの制約がある超小型のフィールド・トランスミッタやビジョン・センサなど、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

          ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

          お客様が関心を持ちそうな類似品

          open-in-new 代替品と比較
          比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
          LMR36510 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ SOIC package

          技術資料

          star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
          結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
          15 をすべて表示
          種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
          * データシート LMR36006 4.2V~60V、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 10日
          アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
          アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
          機能安全情報 LMR36006 and LMR36006-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日
          セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
          アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
          技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
          技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
          技術記事 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
          技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
          ユーザー・ガイド LMR360xxxEVM User's Guide 2018年 3月 14日
          アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
          Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
          アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
          アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

          設計および開発

          その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

          評価ボード

          LMR36006BEVM — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

          The LMR36006 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR36006 synchronous step-down converter.  The LMR36006 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
          ユーザー ガイド: PDF
          評価ボード

          LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

          LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LMR36015 は、非常に優れた効率と精度を小型ソリューション・サイズで実現します。
          ユーザー ガイド: PDF
          シミュレーション・モデル

          LMR36006B Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

          SNVMBI7A.ZIP (150 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36006B Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

          SNVMBI6A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36006C Non-Inverting and Inverting Pspice Transient Model

          SNVMBQ1.ZIP (165 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36006C Non-Inverting and Inverting Unencrypted Pspice Transient Model

          SNVMBQ2.ZIP (8 KB) - PSpice Model
          計算ツール

          SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          製品
          AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
          LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR36006 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36006-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
          リファレンス・デザイン

          PMP23300 — 60W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向け、広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータのリファレンス デザイン

          このリファレンス デザインは、標準電力範囲 (SPR) で動作する 60W USB Type-C® パワー デリバリ (PD) を提示します。このデザインが使用しているのは、USB Type-C と USB PD のコントローラである TPS65987D、同期整流降圧コンバータである LM76005、同じく同期整流降圧コンバータである LMR36506、USB Type-C ポート プロテクタである TPD62300A です。このデザインは、30V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータを使用し、代表値で 5V、9V、15V、20V という USB-C SPR (...)
          試験報告書: PDF
          リファレンス・デザイン

          PMP15040 — スペースに制約のある産業用センサ向けのワイド入力電圧範囲(Vin)電源のリファレンス・デザイン

          This reference design provides an example of how to power FPGAs, ASICs, or MCUs in industrial sensor applications when space-constraints are a primary concern. The wide 6-V to 60-V input voltage range and the use of ultra-small and highly efficient DC/DC converters makes the design well suited for (...)
          試験報告書: PDF
          回路図: PDF
          リファレンス・デザイン

          TIDA-010055 — TIDA-010055

          このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
          設計ガイド: PDF
          回路図: PDF
          リファレンス・デザイン

          TIDA-010049 — TIDA-010049

          このリファレンス・デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム・ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) (...)
          設計ガイド: PDF
          回路図: PDF
          リファレンス・デザイン

          PMP15039 — フィールド・トランスミッタ向け 2 段電源のリファレンス・デザイン

          このデュアル出力リファレンス・デザインは、スペース制約が主な懸念になっている状況で、FPGA、ASIC、またはマイコンに電力を供給する方法を例示します。6V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応し、超小型で効率の高い DC/DC コンバータを使用しているので、産業用センサ、フィールド・トランスミッタ、モーター・ドライブ、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)モジュールなどのアプリケーションに適しています。2 段のアプローチにより、温度範囲全体で 1.5% 精度の 5V レールと、1% 精度の 1.5V (...)
          試験報告書: PDF
          回路図: PDF
          パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
          VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

          購入と品質

          記載されている情報:
          • RoHS
          • REACH
          • デバイスのマーキング
          • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
          • MSL 定格 / ピーク リフロー
          • MTBF/FIT 推定値
          • 使用原材料
          • 認定試験結果
          • 継続的な信頼性モニタ試験結果
          記載されている情報:
          • ファブの拠点
          • 組み立てを実施した拠点

          サポートとトレーニング

          TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

          コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

          TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

          ビデオ