PMP15040
スペースに制約のある産業用センサ向けのワイド入力電圧範囲(Vin)電源のリファレンス・デザイン
PMP15040
概要
This reference design provides an example of how to power FPGAs, ASICs, or MCUs in industrial sensor applications when space-constraints are a primary concern. The wide 6-V to 60-V input voltage range and the use of ultra-small and highly efficient DC/DC converters makes the design well suited for applications like industrial sensors, field transmitters, motor drives, and PLC modules. The output voltages are adjustable and can be adapted to the specific needs of the user.
特長
- Operates Over a Wide Input Voltage From 6 V to 60 V With Transient Protection up to 66 V
- Small Solution Size (8.3-mm x 10-mm)
- Output Rail: 5-V at 600 mA
- Scalable for Industrial Power Supplies
- Peak System Efficiency > 90%
出力電圧オプション | PMP15040.1 | PMP15040.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.5 |
Iout (Max) (A) | .3 | 1 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レール向けセンシング・システム / 監視システム
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWJ0.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1