PMP15039
フィールド・トランスミッタ向け 2 段電源のリファレンス・デザイン
PMP15039
概要
このデュアル出力リファレンス・デザインは、スペース制約が主な懸念になっている状況で、FPGA、ASIC、またはマイコンに電力を供給する方法を例示します。6V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応し、超小型で効率の高い DC/DC コンバータを使用しているので、産業用センサ、フィールド・トランスミッタ、モーター・ドライブ、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)モジュールなどのアプリケーションに適しています。2 段のアプローチにより、温度範囲全体で 1.5% 精度の 5V レールと、1% 精度の 1.5V ポイント・オブ・ロード・レールを供給します。出力電圧は可変で、ユーザーの特定の要求に適応可能です。
特長
- 6V ~ 60V のワイド入力電圧範囲で動作し、最大 66V の過渡に対する保護機能を搭載
- デュアル出力:5V で 300mA と、1.5V で 1A
- 小型ソリューション・サイズ(9.25mm x 18mm)
- 産業用電源に対応するスケーラビリティ
- ピーク・システム効率は 90% 超過
出力電圧オプション | PMP15039.1 | PMP15039.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.5 |
Iout (Max) (A) | .3 | 1 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWG2.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1