PMP23300
60W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向け、広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23300
概要
このリファレンス デザインは、標準電力範囲 (SPR) で動作する 60W USB Type-C® パワー デリバリ (PD) を提示します。このデザインが使用しているのは、USB Type-C と USB PD のコントローラである TPS65987D、同期整流降圧コンバータである LM76005、同じく同期整流降圧コンバータである LMR36506、USB Type-C ポート プロテクタである TPD62300A です。このデザインは、30V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータを使用し、代表値で 5V、9V、15V、20V という USB-C SPR (標準電力範囲) 電圧への変換と安定化を行います。最大電力定格は 20V 時に 60W であり、ピーク効率は 96.8% です。
特長
- シングル ポート USB Type-C 向け、20V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する電源
- 20V/3A、15V/3A、9V/3A、5V/3A の各出力に対応
- 48V 入力の全負荷時に 96.8% の最大効率
出力電圧オプション | PMP23300.1 | PMP23300.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 30 | 30 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 48 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 3 | .5 |
Output Power (W) | 144 | 1.65 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT345.PDF (1703 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBW4.PDF (185 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1