ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM76005

アクティブ

3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM70660 アクティブ 高密度、4.5V ~ 65V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 機能安全対応

    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの設計
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • 低 EMI 要件に対して最適化

    • FPWM 動作をピンで選択可能
    • 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
    • プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
    • 外部クロックへの同期
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • レギュレーション時の静止電流:15µA
    • 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
    • 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • LM76005 を使用するカスタム設計を WEBENCH Power Designer により作成
  • 機能安全対応

    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの設計
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • 低 EMI 要件に対して最適化

    • FPWM 動作をピンで選択可能
    • 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
    • プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
    • 外部クロックへの同期
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • レギュレーション時の静止電流:15µA
    • 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
    • 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • LM76005 を使用するカスタム設計を WEBENCH Power Designer により作成

LM76005 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A ( LM76005) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。

LM76005 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI ( CISPR22) および熱性能を実現しています。LM76005 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM76005 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76005 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A ( LM76005) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。

LM76005 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI ( CISPR22) および熱性能を実現しています。LM76005 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM76005 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76005 3.5V~60V、5A の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 16日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
機能安全情報 LM76005 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 12月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM76005QEVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76005QEVM — 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module

LM76005QEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM76005 と LM76005-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM76005-DESIGN-CALC LM76005 Design Calculator

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM76005(-Q1) converter. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM76005 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ LM76005-Q1 3.5 ~ 60V、5A、同期整流電圧レギュレータ
リファレンス・デザイン

PMP23300 — 60W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向け、広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、標準電力範囲 (SPR) で動作する 60W USB Type-C® パワー デリバリ (PD) を提示します。このデザインが使用しているのは、USB Type-C と USB PD のコントローラである TPS65987D、同期整流降圧コンバータである LM76005、同じく同期整流降圧コンバータである LMR36506、USB Type-C ポート プロテクタである TPD62300A です。このデザインは、30V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータを使用し、代表値で 5V、9V、15V、20V という USB-C SPR (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ