LM76005QEVM
3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module
LM76005QEVM
概要
LM76005QEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM76005 と LM76005-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。
特長
- EMI 強化型 QFN パッケージ
- 放熱を最適化済みで、高い電力密度に貢献
- 少ない BOM (部品表) 点数で小型ソリューション・サイズ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2