TPD6S300A
USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護
TPD6S300A
- 4チャネルのVBUSへの短絡過電圧保護(CC1、CC2、SBU1、SBU2、または
CC1、CC2、DP、DM): 24VDC許容 - 6チャネルのIEC 61000-4-2 ESD保護(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM)
- CC1、CC2過電圧保護FET: VCONN電力用に600mAを供給可能
- CCデッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
- TPD6S300と比較した利点
- デッド・バッテリ性能の向上
- IEC 61000-4-2 ESD衝撃時にUSB Type-Cポートが接続状態を維持
- 3mm×3mmのWQFNパッケージ
TPD6S300Aは、シングル・チップのUSB Type-Cポート保護デバイスで、20VのVBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護を行います。
USB Type-Cコネクタのリリース以降、USB Type-C用でありながら、USB Type-Cの仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の1つは、USB Type-C電力供給アダプタで、VBUSライン上にしか20Vを印加しないものです。USB Type-Cに関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUSがCCおよびSBUピンと短絡するおそれがあります。また、Type-Cコネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により20V VBUSピンがCCおよびSBUピンと短絡する危険も高まっています。
これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CCおよびSBUピンは5V以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V許容にする必要があります。TPD6S300AはCCおよびSBUピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなくCCおよびSBUピンを20V許容にできます。このデバイスは、SBUおよびCCラインと直列に高電圧FETを配置します。OVPスレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。
最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについてIEC 61000-4-2システム・レベルのESD保護が必要です。TPD6S300Aには、CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DMピンのIEC 61000-4-2 ESD保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧TVSダイオードを配置する必要がありません。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD6S300A USB Type-Cポート・プロテクタ: VBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 6月 21日 |
ホワイト・ペーパー | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
技術記事 | The problem with short-to-VBUS protection integrated into your USB Type-C™/USB Pow | PDF | HTML | 2019年 1月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 過電圧 / IEC ESD 保護機能の評価モジュール
TPS65987DJEVM — TPS65987DDJ パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 (EVM)
TUSB1044RNQEVM — 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP23300 — 60W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向け、広い入力電圧範囲で動作する降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP40801 — パーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向け、ドッキング USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) のリファレンス・デザイン
TIDA-050016 — Type-C ポート向けスマート保護機能のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点