PMP40801

パーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向け、ドッキング USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) のリファレンス・デザイン

概要

This reference design is the USB Type-C® power delivery for personal electronics or automotive applications, where a USB power delivery (USB PD) supported buck-boost converter is used to generate a wide range output voltage. The TPS55288 is a synchronous buck-boost converter used to convert 12-V auto-battery voltage or 19-V adaptor voltage into USB-PD power supply rails. The TPS65987DH is a stand-alone USB Type-C and PD controller with integrated power path, which can automatically set the output of TPS55288 through an I2C interface based on the PD negotiation results. The output specifications are designed to be 5-V to 20-V, 5-A maximum continuous current under 19-V adaptor input and 3-A maximum continuous current under 12-V battery input for considering efficiency and thermal.

特長
  • USB Type-C charger
  • >97 % peak efficiency
  • 100-W peak power
  • Compact solution size
  • Excellent thermal performance
出力電圧オプション PMP40801.1 PMP40801.2 PMP40801.3 PMP40801.4
Vin (Min) (V) 12 12 12 12
Vin (Max) (V) 19 19 19 19
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 5
Output Power (W) 15 27 45 100
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology USB Switch USB Switch USB Switch USB Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT204.PDF (2886 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM775.PDF (339 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM776.PDF (176 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM778.ZIP (1632 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY9.ZIP (270 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM777.PDF (1166 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS55288PPS 制御機能搭載、36V、16A、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560430高効率スリープ・モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65987Dパワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS25000.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

データシート: PDF
USB ポート保護 IC

TPD6S300AUSB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App 2021年 1月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ