TPS55288
- USB Power Delivery (USB PD) 用のプログラマブル電源 (PPS) サポート
- 広い入力電圧範囲:2.7V~36V
- プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~22V (20mV ステップ)
- ±1% の基準電圧精度
- ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
- 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA ステップでプログラム可能
- ±5% 精度の出力電流監視
- I2C インターフェイス
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 97% の効率
- 軽負荷時のプログラム可能な PFM および FPWM モード
- 周波数干渉とクロストークを回避
- クロック同期 (オプション)
- プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- EMI 低減
- プログラム可能な拡散スペクトラム (オプション)
- リードレス・パッケージ
- 豊富な保護機能
- 出力過電圧保護
- 出力短絡保護のためのヒカップ・モード
- サーマル・シャットダウン保護機能
- プログラム可能な平均インダクタ電流制限機能:最大 16A
- 小型ソリューション・サイズ
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- 4.0mm × 3.5mm の Hotrod™ QFN パッケージ
- 4ms の固定ソフトスタート時間
- WEBENCH Power Designer により、TPS55288 を使用するカスタム設計を作成
TPS55288 は同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。TPS55288 は 2.7V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~22V の電圧を出力して、各種アプリケーションをサポートします。
ソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個搭載しています。I2C インターフェイスでプログラム可能な出力電圧と出力電流制限により、TPS55288 は USB PD 仕様に完全準拠しています。TPS55288 は 12V の入力電圧から 100W を供給できます。
TPS55288 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。この TPS55288 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS55288 は出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55288 では、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55288 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは 4.0mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS55288EVM-045 — 動作周波数400kHzのTPS55288降圧コンバータEVM
TPS55288 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。
USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。
TPS55288 は最大 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードで動作する場合、このデバイスは 8V 入力時に 100W、5V 入力時に 60W を供給します。
TPS55288EVM-053 — TPS55288 buck-boost converter evaluation module with 2 MHz operation frequency
TPS55288 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB Power Delivery (PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。
TPS55288 は最大 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。
TPS55288-EVM-GUI — TPS55288EVM 向けのグラフィカル ユーザー インターフェイス
TIDA-010248 — USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) とリドライバのリファレンス・デザイン
PMP40801 — パーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向け、ドッキング USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPM) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点