TIDA-010248

USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) とリドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-010248

設計ファイル

概要

USB Type-C パワー・デリバリ (PD) と USB Type-C リドライバを提示するこのリファレンス・デザインは、5V ~ 20V の出力電圧で最大 3A を供給し、合計出力電力は 60W です。リドライバは、USB 3.2 (10Gbps)、2 個の USB 3.2 (20Gbps)、DisplayPort 1.4 (8.1Gbps) をサポートしています。このリファレンス・デザインは、産業用 PC と HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) の各アプリケーションで使用できます。

特長
  • USB Type-C パワー・デリバリ (PD) とリドライバの包括的なリファレンス・デザイン
  • USB Type-C 経由の 5V~20V PD、出力電力 60W
  • 包括的な構成が可能、デュアル・ポート、USB 4 と Thunderbolt 4 (TBT4) PD 3.0 コントローラ
  • USB Type-C 10Gbps 3.2、2 個のアダプティブ・リニア・リドライバ
  • USB Type-C 10Gbps、マルチプロトコル双方向リニア・リドライバ
  • I2C 制御インターフェイス搭載、5V ~ 20V、5A 昇降圧コンバータ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU888.PDF (705 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMBF3.PDF (1451 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBF4.PDF (174 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBF5.PDF (844 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBF7.ZIP (7072 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGE0.ZIP (1267 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBF6.PDF (3762 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65994ADソース (供給) 対応のパワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TUSB1044USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS55288PPS 制御機能搭載、36V、16A、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1104USB Type-C™ 10Gbps 3.2、2 個のアダプティブ・リニア・リドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド USB Type-C パワー・デリバリ (PD) とリドライバのリファレンス・デ ザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 3月 22日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS65994QFNEVM TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ