ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TUSB1044

アクティブ

USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ

製品詳細

Function Type-C, USB 3.0 Type Redriver Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C, USB 3.0 Type Redriver Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルのリニア リドライバで、最高 10Gbps に対応
    • USB Type-CのUSB 3.1 Gen 2、2.1および代替モードとして DisplayPort に対応
  • USB 3.1 と DisplayPort マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
  • Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
  • 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
  • USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3 V 単一電源
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB1044I)
  • 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチ、40ピン QFN パッケージ
  • プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルのリニア リドライバで、最高 10Gbps に対応
    • USB Type-CのUSB 3.1 Gen 2、2.1および代替モードとして DisplayPort に対応
  • USB 3.1 と DisplayPort マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポートし、Type-Cアプリケーションに対応
  • Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
  • 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
  • USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3 V 単一電源
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB1044I)
  • 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチ、40ピン QFN パッケージ

TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044 の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044 の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

TUSB1044 対応の SigCon アーキテクチャ プロファイルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 8日
アプリケーション・ノート How to Configure the TUSB1044 Using SigCon Architect PDF | HTML 2024年 9月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート TUSB1044 I2C Mode Control and Tuning with TPS6598x and TPS6599x PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート TUSB1044 Configuration Guidelines 2018年 12月 17日
ホワイト・ペーパー USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method 2018年 8月 1日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
ホワイト・ペーパー Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1044RNQEVM — 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール

The TUSB1044 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 10 Gbps. This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including DisplayPort.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TUSB1044 IBIS-AMI Model

SLLM407.ZIP (3865 KB) - IBIS-AMI Model
部品表 (BOM)

TUSB1044 BOM

SLLR115.PDF (355 KB)
PCB レイアウト

TUSB1044 PCB

SLLR116.ZIP (1303 KB)
回路図

TUSB1044 Schematic

SLLR114.ZIP (495 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010248 — USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) とリドライバのリファレンス・デザイン

USB Type-C パワー・デリバリ (PD) と USB Type-C リドライバを提示するこのリファレンス・デザインは、5V ~ 20V の出力電圧で最大 3A を供給し、合計出力電力は 60W です。リドライバは、USB 3.2 (10Gbps)、2 個の USB 3.2 (20Gbps)、DisplayPort 1.4 (8.1Gbps) をサポートしています。このリファレンス・デザインは、産業用 PC と HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) の各アプリケーションで使用できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ