TUSB1044RNQEVM

最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール

TUSB1044RNQEVM

購入

概要

The TUSB1044 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 10 Gbps. This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including DisplayPort.

特長
  • Plug and Play
  • Operate in DisplayPort Sink Mode
  • No External Power Through 5V DC IN is Required
  • Used With a Legacy USB System or Type C System for Evaluation Purpose
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ

 

USB ポート保護 IC
TPD6S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護 TPD6S300A USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB212 DC 昇圧機能搭載、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1044RNQEVM — 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード・リドライバの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 4月 15日
データシート TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 8日
証明書 TUSB1044RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ