ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62082

アクティブ

2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
  • スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
  • 入力電圧範囲: 2.3V~6V
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 出力放電機能
  • 短絡保護
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン
  • 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
  • システム電源レールの電圧変換

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。

TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。

システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6208x 1.2A高効率降圧型コンバータ、 DCS-Control およびスヌーズ・モード搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 2月 14日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート コントローラの評価基板

HD3SS3220 DFP ドングル評価基板は、DFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとして使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート コントローラの評価基板

HD3SS3220 UFP ドングル評価基板は、UFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort リニア リドライバ RBR、HBR、HBR2、HBR3 (12Gbps) 対応評価基板

DP141 EVM は、標準の DisplayPort 接続を使用してシステム レベルで DP141 デバイスを評価するように設計されています。  EVM には、DisplayPort ソース システムまたはシンク システムに接続して DP141 設定を評価するために使用できる標準 DP コネクタが備わっています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア リドライバの評価基板

TDP142 は DisplayPortTM(DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62080EVM-641 — 1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1 G2 対応 2:1 リニア リドライバ スイッチ評価基板

TUSB1042EVM は、リニア リドライバ スイッチ (TUSB1042) の基板設計であり、Type-C コネクタを従来の Type B USB レセプタクルに接続してから、パワー デリバリ (電力供給) と Cc (構成チャネル) ピン制御目的で、TPS65982 コントローラを使用して USB ホスト システムに接続することができます。TUSB1042 イコライゼーションは、実装済みのジャンパーを使用して簡単に構成できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB1044RNQEVM — 最大 10G 対応、USB Type-C 代替モード リドライバの評価基板

TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチで、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。  この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板

TUSB320-HA-EVM を設計して、TUSB320HA デバイスを評価することもできます。  この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。  すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。  TUSB320HA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板

TUSB320-LA-EVM を設計して、TUSB320LA デバイスを評価することもできます。  この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。  すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。  TUSB320LA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB320EVM — TUSB320 評価モジュール(EVM)

The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps マルチプロトコル リニア リドライバの評価基板

TUSB544RNQEVM は、USB Type-C の Alt モードに対応したリドライブ スイッチで、下流側ポート(ホスト)または上流側ポート(デバイス)として、最大 5Gbps のデータ転送速度に対応します。この評価基板(EVM)は、TUSB544 デバイスのケーブル実装のリファレンスとして使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62082 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM526B.ZIP (100 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP11271 — クラス 3、PoE 絶縁型フライバック コンバータ / 降圧 POL コンバータ (5V/1.25A、3.3V/1.075A) のリファレンス デザイン

PMP11271 リファレンス デザインは、IP 電話などのクラス 3 PoE PD アプリケーションに最適です。  TPS23753A 複合 PD コントローラ/PWM コントローラは、両方の機能を 1 つのパッケージにまとめることでコストとサイズを節約しています。  TPS62082 同期降圧コンバータには FET が統合されており、小型で効率的な POL コンバータとなっています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00891 — USB Type-C プラグから USB Type-A レセプタクルへの SuperSpeed MUX と UFP コントローラを備えたリファレンス デザイン

TIDA-00891 は、UFP 実装向けの HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  HD3SS3220 を使用した PCB 設計を支援するためのリファレンス デザイン ファイルは、要求に応じて提供可能です。  レイアウト ファイルは、配線/配置ルールの図を含み、TUSB321A を実装する際のガイドラインとして使用できます。  このリファレンス デザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00890 — USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン

TIDA-00890 ドングルは、DFP実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  レイアウトファイルは、TUSB321A HD3SS3220 を実装する際の配線・配置ルールの参考資料として活用できます。このリファレンスデザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。この設計には、評価目的のテストコンポーネントが含まれており、量産には適しません。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00624 — USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian