TIDA-00890
DFP コントローラ付き USB Type-A プラグ~ USB Type-C レセプタクル SuperSpeed MUX の リファレンス・デザイン
TIDA-00890
概要
The TIDA-00890 Dongle is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations. This reference design can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C™ connector. The layout files can be used as a guideline to implement the TUSB321A HD3SS3220 with illustrations of the routing/placement rules. The reference design includes on-board USB Type-A plug to connect to legacy USB systems. Please note that the design may include test components for evaluation purposes not applicable for production.
特長
- Operates off of the 5V VBUS from the legacy Type A USB connection
- Can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
- Has a USB Type-A plug and a USB Type-C™ receptacle. The Type-A plug can be connected to a USB legacy Type-A receptacle for host side connection.
- USB3 TX and RX signals are multiplexed through HD3SS3220 to support both connection orientations on the USB Type-C™ port.
- Small Design eases system implementation
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK60.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLESD 保護ダイオード
TPD6E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1