HD3SS3220
- 2:1 SuperSpeed マルチプレクサ内蔵の USB Type-C ポート・コントローラ
- USB Type-C™ 仕様に準拠
- 最大 10Gbps の USB 3.1 G1 および G2 をサポート
- 3A の電流アドバタイズメントおよび検出機能により、最大 15W の電力供給をサポート
- モード構成
- ホストのみ - DFP / ソース
- デバイスのみ - UFP / シンク
- デュアル・ロール・ポート - DRP
- チャネル構成 (CC)
- USB ポート接続の検出
- ケーブルの向きの検出
- ロール (役割) の検出
- Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
- アクティブ・ケーブルの V (BUS) 検出および VCONN サポート
- オーディオ・アクセサリおよびデバッグ・アクセサリのサポート
- Try.SRC および Try.SNK DRP モードのサポート
- GPIO および I 2C による構成制御
- 低いアクティブおよびスタンバイ消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
HD3SS3220 は、DRP ポート・コントローラ付きの USB SuperSpeed (SS) 2:1 マルチプレクサです。このデバイスは、USB Type-C を実装するエコシステム向けに、チャネル構成 (CC) ロジックと 5V VCONN ソースを提供します。HD3SS3220 は、ダウンストリーム側ポート (DFP)、アップストリーム側ポート (UFP)、またはデュアル・ロール・ポート (DRP) として構成できるため、あらゆるアプリケーションに理想的です。
HD3SS3220 が DRP モードの場合、Type-C 仕様に従って、自らを DFP または UFP として交互に提示します。CC ロジック・ブロックは、USB ポートが接続されたかどうかとポートの役割を判断するため、CC1 および CC2 ピンのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を監視します。USB ポートが接続されると、CC ロジックはケーブルの向きも判定し、それに応じて USB SS マルチプレクサを構成します。最後に、CC ロジックは Type-C 電流モード (DFP および UFP モードでそれぞれデフォルト、中、高) をアドバタイズまたは検出します。
内蔵マルチプレクサの動的特性は非常に優れているため、SS 信号アイ・ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタはわずかしか発生しない、スイッチングが可能です。このデバイスのスイッチ・パスは、適応型同相電圧トラッキングを採用しており、RX チャネルと TX チャネルの同相電圧が異なるのにもかかわらず、同一のチャネルを形成します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ搭載、USB Type-C DRP (デュアル・ロール・ポート) ポート・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Typical Application Issues for TUSB32x and HD3SS3220 CC Controller Devices | 2021年 5月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist for HD3SS3212 and HD3SS3220 | 2020年 3月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
ユーザー・ガイド | HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) | 2018年 11月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
技術記事 | How to select the right USB Type-C™ signal switches | PDF | HTML | 2018年 3月 20日 | |||
ホワイト・ペーパー | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート・コントローラの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010057 — Ultrasound smart probe power supply reference design
TIDA-00891 — UFP コントローラ付き USB Type-C プラグ~ USB Type-A レセプタクル SuperSpeed MUX の リファレンス・デザイン
TIDA-00890 — DFP コントローラ付き USB Type-A プラグ~ USB Type-C レセプタクル SuperSpeed MUX の リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNH) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。